Публікуйте свої продукти
200 kW - 250 kW (SD200 - SD250) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

200 kW - 250 kW (SD200 - SD250) Industrial Diesel Standby Generator

Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.

Stationary Generator | Diesel

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgenerac-sd200-sd250
  • Сімейство продуктівElectrical Generators, Single Units
  • Група продуктівDiesel Generator
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Generators

Доступність регіону

Північна Америка
Мексика
Сполучені Штати