Публікуйте свої продукти
AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH

・External static pressure

・Long piping capability

・Easy transportation and flexible installation

・Small and light weight outdoor unit

・Low sound level design

・Easier Installation

・Nonstop oil recovery operation

Специфікація
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJT040LBLCH / 12.1kW / 12.1kW

    AJT045LBLCH / 14.0kW / 14.0kW

    AJT054LBLCH / 15.1kW / 15.1kW

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAJT040-054LBLCH
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1334
  • Ширина (мм)970
  • Глибина (мм)370
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)119
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступність регіону

Океанія
Australia
New Zealand