Публікуйте свої продукти
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Специфікація
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерASGA18-24GBCH-U
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)320
  • Ширина (мм)998
  • Глибина (мм)238
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступність регіону

Азія Африка
Afghanistan
Egypt
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
Türkiye
United Arab Emirates
Yemen