Публікуйте свої продукти
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWOYG160LJL
  • Сімейство продуктівAir To Water
  • Група продуктівSplit Outdoor uint
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-10-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1428
  • Ширина (мм)1080
  • Глибина (мм)480
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вЯпонія
  • Вага нетто (кг)137
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment