Публікуйте свої продукти
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Технічна специфікація
  • Унікальний номерABU36RSLX
  • Сімейство продуктівHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Група продуктівIndoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)240
  • Ширина (мм)1660
  • Глибина (мм)700
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)48
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC