Публікуйте свої продукти
AIRSTAGE SPLIT ABUH18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABUH18KUAS

•Ceiling-suspended indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Технічна специфікація
  • Унікальний номерABUH18KUAS
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)235
  • Ширина (мм)1080
  • Глибина (мм)705
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)24
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment