Публікуйте свої продукти
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS

・Light Elegant Design

・Flexible installation

・Easy installation

・Easy maintenance

Специфікація
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH24LUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ABUH30LUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Технічна специфікація
  • Унікальний номерABUH24-30LUAS
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-06-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)235
  • Ширина (мм)1390
  • Глибина (мм)705
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)31
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment