Публікуйте свої продукти
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

・Space saving and compact size

・Contributes to reduction of project costs

・Reduces the number of systems and installation area

・High Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・High Performance Scroll Compressor

・Intelligent Refrigerant Control

・PCB Protection – Low-High voltage support

・Protects against power supply mis-wiring

・New refrigerant cooling technology

・Anti-corrosion

・Wide operating range

・Design for easy service and maintenance

・Automatic address setting

・Various combinations

Специфікація
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAJG126-144JNTAH-U
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1740
  • Ширина (мм)1240
  • Глибина (мм)765
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)234
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступність регіону

Азія Африка