Публікуйте свої продукти
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Специфікація
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAOHG45-54KQTA
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)998
  • Ширина (мм)940
  • Глибина (мм)320
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)63
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment