Публікуйте свої продукти
AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Extreme performance with reliable heating down to -22°F (-30°C).

•Base pan heater designed for the extreme cold climate region

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 66ft (20m)

•Up to 33% higher rated heating capacity than nominal capacity

-12000 Btu/h Rated Heating Capacity for 9000 Btu/h system

-Up to 112% heating capacity @ -22°F

•Outdoor Unit Low-noise operation mode Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAOUH09KTAP1
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)632
  • Ширина (мм)799
  • Глибина (мм)290
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)39
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступність регіону

Північна Америка