Публікуйте свої продукти
AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity AOUH18KNAS1 / 18,000Btu/h
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAOUH18KNAS1
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)542
  • Ширина (мм)799
  • Глибина (мм)290
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)33
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment