Публікуйте свої продукти
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

・Optimum design in harmony with interior decoration

・Advanced performance by new shaped heat exchanger and airflow

・6-speed control

・Easy drain design even at narrow ceiling

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARGK18GCLH
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)198
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)450
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)19
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступність регіону

Азія Африка