Публікуйте свої продукти
FUJITSU VRF ARXD018HLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD018HLAH

・Slim design

・Air intake

・Wide range of static pressures

・Auto louver grille kit (Option)

・Filter (Accessory)

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD018HLAH / 5.6kW / 6.3kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARXD018HLAH
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)198
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)620
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)21
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment