Публікуйте свої продукти
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерASEH05KNCA
  • Сімейство продуктівMulti Split Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)270
  • Ширина (мм)784
  • Глибина (мм)222
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment