Публікуйте свої продукти
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

・Compact and stylish panel design ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Flexible installation ・High ceiling mode
Специфікація
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAUUA004-018KSA2
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)245
  • Ширина (мм)570
  • Глибина (мм)570
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)17
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment