Публікуйте свої продукти
FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

Специфікація
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXK018HLBH / 5.6kw / 6.3kw AUXK024HLBH / 7.1kw / 8.0kw AUXK030HLBH / 9.0kw / 10.0kw AUXK034HLBH / 10.0kw / 11.2kw AUXK036HLBH / 11.2kw / 12.5kw AUXK045HLBH / 12.5kw / 14.0kw AUXK054HLBH / 14.0kw / 16.0kw
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAUXK018-054HLBH
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)288
  • Ширина (мм)840
  • Глибина (мм)840
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)29.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment