Публікуйте свої продукти
FUJITSU SPLIT ABYG18-22KRTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ABYG18-22KRTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Специфікація
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ABYG18KRTA / 5.2kW / 6.0kW

    ABYG22KRTA / 6.0kW / 7.0kW

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSPLIT_ABYG18-22KRTA
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)235
  • Ширина (мм)1080
  • Глибина (мм)705
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)24
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC