Публікуйте свої продукти
FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA

4.6 з 5 зірок4.6(34 відгуки)

・Flexible installation

・Light Elegant Design

・Easy maintenance

・Easy installation

・Compact and light weight indoor unit

Специфікація
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG22KATA / 6.0kW / 7.0kW
    AOYG24KATA / 6.8kW / 7.5kW

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSPLIT_AOYG22-24KATA
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)632
  • Ширина (мм)799
  • Глибина (мм)290
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)38
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC