Публікуйте свої продукти
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

・Large living space available

・Optimum airflow path and low noise operation

・Easy design and maintenance for drain

・Auto Louver Grille Kit (Option)

Специфікація
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-31
  • Номер видання2
  • Висота (мм)198
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)450
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)15.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC