Публікуйте свої продукти
FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Smartphone Control (Option)

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

Специфікація
  • The RFA file includes 4 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG07KMCC / 2.0kW / 2.5kW
    ASYG09KMCC / 2.5kW / 2.8kW
    ASYG12KMCC / 3.4kW / 4.0kW
    ASYG14KMCC / 4.2kW / 5.4kW

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSPLIT_ASYG07-14KMCC
  • Сімейство продуктівSplit Air Conditioner
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)270
  • Ширина (мм)834
  • Глибина (мм)222
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)10
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC