Публікуйте свої продукти
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Специфікація
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUTY-RCRGZ1
  • Сімейство продуктівControl System
  • Група продуктівIndividual control
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)86
  • Ширина (мм)86
  • Глибина (мм)44
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)0.13
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment