Публікуйте свої продукти
FUJITSU VRF AJT144GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT144GALCHH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation
Специфікація
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT144GALCHH / 16HP / 44.8kW

Технічна специфікація
  • Унікальний номерVRF_AJT144GALCHH
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1690
  • Ширина (мм)1860
  • Глибина (мм)765
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)524
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Recovery
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Океанія