Публікуйте свої продукти
FUJITSU VRF AJY126-162LELBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELBH

  • Low noise in consideration for the nearby residents
  • Space saving
  • Flexible installation
  • Efficiency in actual operation
  • Long piping length
  • Up to 42 units* can be connected (*6 HP model)
  • Top Class Low Operating Sound
Специфікація
  • The RFA file included 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY126LELBH / 14HP / 40.0kW / 45.0kW

    AJY144LELBH / 16HP / 45.0kW / 50.0kW

    AJY162LELBH / 18HP / 50.0kW / 55.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерVRF_AJY126-162LELBH
  • Сімейство продуктівVRF Air Conditioner
  • Група продуктівOutdoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1638
  • Ширина (мм)1080
  • Глибина (мм)480
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Вага нетто (кг)217
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC