Публікуйте свої продукти
EPS, Expanded Polystyrene, 30mm
Generic Building Materials

EPS, Expanded Polystyrene, 30mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерeps_30
  • Сімейство продуктівMaterials
  • Група продуктівBuilding materials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)30
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEC000406
  • Назва за ETIMThermal insulation
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
  • Опис Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Заголовок OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE