Публікуйте свої продукти
Steel, Stainless
Generic Building Materials

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерstainless_steel
  • Сімейство продуктівMaterials
  • Група продуктівBuilding materials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Steelwork
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCStainless steel profiles
  • Код UNSPSC30102305
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Опис Uniclass 2015Metal tiles
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Заголовок OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (8)