Публікуйте свої продукти
Steel, Galvanized
Generic Building Materials

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsteel_galvanized
  • Сімейство продуктівMaterials
  • Група продуктівBuilding materials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Steelwork
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCSteel profiles
  • Код UNSPSC30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_34
  • Опис Uniclass 2015Galvanized coatings
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Заголовок OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (8)