Публікуйте свої продукти
Wood, Walnut
Generic Building Materials

Wood, Walnut

Walnut is a straight-grained hardwood that ranges from chocolate brown (when it's from the center of the tree) to yellow (from the outer portion of the tree). A top pick for head-boards, ornate antique-style dining tables, and mantels, walnut is typically clear-coated or oiled to bring out its color.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwood_walnut
  • Сімейство продуктівMaterials
  • Група продуктівBuilding materials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCWood planks
  • Код UNSPSC30103605
  • Код Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Опис Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • Код CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION