Публікуйте свої продукти
Modulo
Geoplast

Modulo

Formwork for lightweight structural fillings and ventilated foundations and slabs

Специфікація
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерModulo
  • Сімейство продуктівFOUNDATIONS
  • Група продуктівFoundation products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-30
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Код Uniclass 2015TE_10
  • Опис Uniclass 2015Formwork
  • Код CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation