Публікуйте свої продукти
New Nautilus Evo
Geoplast

New Nautilus Evo

System for Lightening Two-Way Reinforced Concrete Flat Slabs

Специфікація
  • New Nautilus Evo is a lightweighting system made of recycled plastic for cast-in-place reinforced concrete two-way flat slabs. The formwork remains embedded in the concrete pour and allows the creation of a continuous flat slab both above and below the element, generating a grid of orthogonal ribs that replaces traditional drop panels, integrating them within the slab thickness.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNew-Nautilus-Evo
  • Сімейство продуктівSLAB
  • Група продуктівSlab products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-23
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Код Uniclass 2015TE_10
  • Опис Uniclass 2015Formwork