Публікуйте свої продукти
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    MIPOLAM TECHNIC EL5 is a conductive flexible homogeneous compacted available in tiles. The conductive carbon coated PVC pellets create a perfect conductive network for permanent conductive properties and antistatic properties (< 20 V) throughout its full life expectancy. It acts as a continuous conductive 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) and complies with EN 649. Reaction on fire group Bfl-s1, classification 34/43, slip resistance approved for public areas. TVOC ater 28 days less than 10 μg/ m3 due to ISO 16000-6. Without any content listed as CMR (carcinogenic, mutagenic, and reprotoxical due to REACH).

    Зв’яжіться з Gerflor

    Специфікація
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGER-ESD-MIP-TEC
    • Сімейство продуктівFlooring - ESD
    • Група продуктівMipolam
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-04-27
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Laminate Flooring
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617