Публікуйте свої продукти
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    MIPOLAM ROBUST EL7 is dissipative flooring, antistatic (< 2 kV), flexible homogeneous floorcoverings available in both sheet and tile form. Calendered and compacted with permanent anti-static properties. They act as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) and comply with EN 649.

    Зв’яжіться з Gerflor

    Специфікація
    • Static-dissipative flooring Commercial flooring - ESD Permanent dissipative flooring => 10^6 < R < 10^9 Palette of 9 directionnal design available in rolls and tiles TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGER-ESD-MIP-ROB
    • Сімейство продуктівFlooring - ESD
    • Група продуктівMipolam
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-04-27
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Laminate Flooring
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
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
    1.8 з 5 зірок 1.8 (12)