Публікуйте свої продукти
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Ideal for industrial kitchens Commercial flooring - Safety Dense concentration of deep inlaid anti slip particles throughout the wear layer => permanent slip performance R10 Textile backing => reduced telegraphing from sub-floor and better adherence in wet areas No carborundum => easier to handle & cut Design within the whole thickness of the wearlayer => Durable colours 100% recyclable"

    Зв’яжіться з Gerflor

    Специфікація
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGER-SAF-PLUS
    • Сімейство продуктівFlooring - Safety
    • Група продуктівTarasafe
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-05-26
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Laminate Flooring
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
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
    1.8 з 5 зірок 1.8 (12)