Публікуйте свої продукти
OVALE-High version basin mixer, long spout, flexible connections, without waste - 11944
Gessi

OVALE-High version basin mixer, long spout, flexible connections, without waste - 11944

High version basin mixer, long spout, flexible connections, without waste

Специфікація
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: No
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Long
    Body dimension: High
    Illumination: No


Технічна специфікація
  • Унікальний номер11944
  • Сімейство продуктівOVALE
  • Група продуктівOVALE BAGNO
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011802
  • Назва за ETIMSet sanitary accessories
  • Назва UNSPSCMixers or agitators
  • Код UNSPSC47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Заголовок OmniClassBathroom Units

Доступність регіону

Європа Північна Америка