Публікуйте свої продукти
OXYGENE-External parts for wall-mounted thermostatic high-capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with FOUR SEPARATE EXITS - 43068
Gessi

OXYGENE-External parts for wall-mounted thermostatic high-capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with FOUR SEPARATE EXITS - 43068

External parts for wall-mounted thermostatic high-capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with FOUR SEPARATE EXITS
Специфікація
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways number: 4 Thermostatic temperature lock (°C): 38
Технічна специфікація
  • Унікальний номер43068
  • Сімейство продуктівOXYGENE
  • Група продуктівOXYGENE WELLNESS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Європа Північна Америка