Публікуйте свої продукти
CONO - Basin mixer, flexible connections, with waste - 45002
Gessi
Заархівовано

CONO - Basin mixer, flexible connections, with waste - 45002

Basin mixer, flexible connections, with waste
Специфікація
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Waste type: 1-1/4", with overflow Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1
Технічна специфікація
  • Унікальний номер45002
  • Сімейство продуктівCONO
  • Група продуктівCONO
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011802
  • Назва за ETIMSet sanitary accessories
  • Назва UNSPSCMixers or agitators
  • Код UNSPSC47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Заголовок OmniClassBathroom Units