Публікуйте свої продукти
ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46813
Gessi
Заархівовано

ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46813

Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste. External lacquering. No holes fortaps and fittings, fitfor 3 holes. Overflow cap in 031 finishing.Possible installation on pedestal 46821 or set of legs 46817
Специфікація
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Basin Installation Type: Plane Recessed Installation: No Position: Over plane or Suspended
Технічна специфікація
  • Унікальний номер46813
  • Сімейство продуктівELEGANZA
  • Група продуктівELEGANZA SANITARY
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011802
  • Назва за ETIMSet sanitary accessories
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Заголовок OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings