Публікуйте свої продукти
GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, with waste - 54001
Gessi

GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, with waste - 54001

2.1 з 5 зірок2.1(7 відгуки)
Basin mixer, flexible connections, with waste
Специфікація
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Технічна специфікація
  • Унікальний номер54001
  • Сімейство продуктівGESSI 316
  • Група продуктівFLESSA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCMixers or agitators
  • Код UNSPSC47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Європа Північна Америка
Åland Islands
Anguilla
Albania
Antigua and Barbuda
Andorra
Aruba
Austria
Barbados
Belarus
Belize
Belgium
Bermuda
Bosnia and Herzegovina
British Virgin Islands
Bulgaria
Canada
Croatia
Caribbean Netherlands
Cyprus
Cayman Islands
Czech Republic
Collectivity of Saint Martin
Denmark
Costa Rica
Estonia
Cuba
Faroe Islands
Curaçao
Finland
Dominica
France
Dominican Republic
Germany
El Salvador
Gibraltar
Greenland
Greece
Grenada
Guernsey
Guadeloupe
Hungary
Guatemala
Iceland
Haiti
Ireland
Honduras
Isle of Man
Jamaica
Italy
Martinique
Jersey
Mexico
Latvia
Montserrat
Liechtenstein
Nicaragua
Lithuania
Panama
Luxembourg
Puerto Rico
Malta
Saint Kitts and Nevis
Moldova
Saint Lucia
Monaco
Saint Pierre and Miquelon
Montenegro
Saint Vincent and the Grenadines
Netherlands
Saint-Barthélemy
North Macedonia
Sint Maarten
Norway
The Bahamas
Poland
Trinidad and Tobago
Portugal
Turks and Caicos Islands
Romania
U.S. Virgin Islands
Russia
United States
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City