Публікуйте свої продукти
ACCIAIO-Shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function - 57801
Gessi

ACCIAIO-Shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function - 57801

350x350 shower system for false-ceiling installation. With RAINFALL function. To be completed with cover

Специфікація
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Технічна специфікація
  • Унікальний номер57801
  • Сімейство продуктівACCIAIO
  • Група продуктівMINIMALI 2017
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011802
  • Назва за ETIMSet sanitary accessories
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Заголовок OmniClassBathroom Units

Доступність регіону

Європа Північна Америка