Публікуйте свої продукти
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Специфікація
  • • Product #: LFT4905050SS | LFT4907575SS | LFT4901010SS | LFT4901313SS | LFT4901515SS | LFT4902020SS | LFT4902525SS | LFT4903030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Технічна специфікація
  • Унікальний номерProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-FNPT
  • Сімейство продуктівUponor ProPEX
  • Група продуктівValves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати