Публікуйте свої продукти
ChlorFIT Elbow 90 Degree
GF Building Flow Solutions

ChlorFIT Elbow 90 Degree

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Elbows in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Специфікація
  • Product #: 9806005 | 9806007 | 9806010 | 9806012 | 9806015 | 9806020 | 9806025 | 9806030 | 9806040 | 9806060 | 9806080

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

Технічна специфікація
  • Унікальний номерChlorFIT-Elbow-90-Degree
  • Сімейство продуктівUponor ChlorFIT Sch 80
  • Група продуктівElbow
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Північна Америка