Публікуйте свої продукти
ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)
GF Building Flow Solutions

ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Transition Fittings in hot and cold potable water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Специфікація
  • Product #: CP8501010 | CP8501313 | CP8501515 | CP8502020 | CP8502525 | CP8503030 | CP8505050 | CP8507575

    Connection Type: PEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Body: LF Brass, CPVC, O-ring: EPDM

Технічна специфікація
  • Унікальний номерProPEX-LF-Brass-x-CPVC-Spigot-Adapter-IPS-Sch-80
  • Сімейство продуктівUponor ProPEX
  • Група продуктівPEX Accessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Північна Америка