Публікуйте свої продукти
PVC Bend Supports
GF Building Flow Solutions

PVC Bend Supports

The Uponor PVC Bend Supports are for use in concrete slab installations. The sleeve is used to aid and support the PEX tubing as it enters/exits the concrete slab at a 90° angle.
Специфікація
  • Product #: A5500500 | A5500625 | A5501000 | A5500750

    Primary Material: Plastic

    Primary Material: CPVC

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPVC-Bend-Supports
  • Сімейство продуктівUponor ProPEX
  • Група продуктівSupport
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Північна Америка