Публікуйте свої продукти
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
    Giantex

    Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs

    Giantex 3-piece Compact Dining Set: Sold in a complete set, includes 1 table and 2 chairs, which adds a fashion style to your kitchen or dining room with our brand new stylish.

    Sturdy And Durable: With premium MDF and premium steel construction, this set is sturdy and durable, lasting for years to come.

    Stylish Design: A wine rack under the desk for storing wine, Smart and compact design for space saving.

    Comfortable Chairs: Ergonomic armless chairs with curved back, It is easy to wipe clean with normal household wipes.

    Easy To Assemble: Requires home assembly, assembled table measures: 36''x 24'' x 30.5''(L X W X H), chair measures: 20.5'' x 17.5'' x 30.5''(L X D X H) with all the hardware are packed in the package.

    As Featured on Amazon.com

    #Giantex #DiningTable #DinningTable #BistroTable #WineRackTable

    Специфікація
    • Specifications

      Color: Black

      Material: MDF + steel tube

      Overall size of table: 36''x  24'' x 30.5''(L X W X H)

      Overall size of each chair: 20.5'' x 17.5'' x 30.5''(L X D X H)

      Weight capacity of table:110lbs

      Weight capacity of wine rack under table top: 44lbs

      Weight capacity of each chair: 220lbs

      Net weight: about 39 lbs

      Package includes: 1 x Table; 2 x Chairs

       

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGiantex-Dining-Table-Set-with-Bistro-Chairs
    • Сімейство продуктівDining Table
    • Група продуктівSet
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit