Публікуйте свої продукти
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 з 5 зірок4.7(15 відгуки)

    The leaning pergola that is Gibus’s flagship. Characterised by the “Quadra System” patent

    Специфікація
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMed-Quadra
    • Сімейство продуктівPergola
    • Група продуктівPergolas
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems