Публікуйте свої продукти
GIESSE AUTO-FULL® High speed doors
GIESSE S.p.A.

GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

AUTO FULL High speed repairable hermetic roll up type door. Self supporting galvanized frame and rounded (aesthetically pleasing) canopies for main barrel and motor. (1200 g/m2) Fire retardant class 2 PVC curtain. Plug and play IP 65 wiring. Italian made 240V motor with integrated inverter/starter complete with low level push button station with start and emergency stop features. The standard door comes complete with : • Extra push button outside of the door. • L.E.D warning light • Light curtain compliant to CE13241-1 • All required brackets to fix door to any opening. For more technical information as well as options and upgrades please refer to the enclosed technical sheet
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAuto-Full
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-12-20
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)100
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийPVC
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Industrial
  • Класифікація IFCDoor
  • Номер OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Заголовок OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

Доступність регіону

Європа Африка
Велика Британія
Туніс
Ірландія
Іспанія
Італія
Нідерланди
Румунія
Фінляндія
Франція