Публікуйте свої продукти
Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror
Ginger

Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror

  • Slide bar with extendable reach for customized viewing angle.
  • No magnification on one side and 3X Magnification on the other.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger's luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 4544/PC
    Item Weight: 15 pounds
    Product Dimensions: 11.3 x 14.8 x 14 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: classic
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Pivoting Vanity Mirror, Mounting Hardware

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGinger-4544-Columnar-Pivoting-Vanity-Mirror
  • Сімейство продуктівBathroom
  • Група продуктівMirror
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMirror Glass
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Назва UNSPSCBathroom wall treatments
  • Код UNSPSC521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
4.4 з 5 зірок 4.4 (8)