Публікуйте свої продукти
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

  • Cinu's sweeping crests provide a visual experience of flowing, understated gracefulness.
  • Keep your bathroom organized while achieving your design vision.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGinger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • Сімейство продуктівBathroom
  • Група продуктівTowel Bar
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Назва UNSPSCBathroom wall treatments
  • Код UNSPSC521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

Доступність регіону

Північна Америка