Публікуйте свої продукти
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

  • Make your bathroom and home a safer place.
  • Helps the elderly and those with disabilities to support themselves in the bathroom.
  • Protect your children so that they don't slip and fall when standing in the tub.
  • Complies with American Disability Act (ADA) requirements.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGinger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • Сімейство продуктівBathroom
  • Група продуктівGrab Bar
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Назва UNSPSCBathroom wall treatments
  • Код UNSPSC521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

Доступність регіону

Північна Америка