Публікуйте свої продукти
FSID18
Giorni Oscar

FSID18

Unità cordolo marciapiede e canaletta di drenaggio acque
Специфікація
  • Unità cordolo marciapiede e canaletta di drenaggio acque meteoriche con incastro maschio femmina, realizzato in conglomerato cementizio vibrato in classe C45/55 a garanzia di elevata durabilità e resistenza agli agenti atmosferici oltre all'azione del gelo/disgelo, con basso assorbimento d'acqua e conforme alla norma UNI EN 1433:2008. Dotato di n.3 fori d'ingresso acque meteoriche di dimensioni nominali atte a prevenire l'ingresso nella condotta di materiali estranei ed ostruenti.Dimensioni:180/220x880mm H=310mm. Peso 98 Kg. COD: FSID 18
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFSID18
  • Сімейство продуктівConcrete
  • Група продуктівKerbs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)310
  • Ширина (мм)880
  • Глибина (мм)220
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
  • Класифікація IFCBlock
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_45_18
  • Опис Uniclass 2015Concrete kerbs

Доступність регіону

Європа
Італія