Публікуйте свої продукти
HS6024 Commercial Washer-Extractor
Girbau

HS6024 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgirbau-hs6024
  • Сімейство продуктівWasher-Extractors
  • Група продуктівHS-Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-12-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1477
  • Ширина (мм)975
  • Глибина (мм)1225
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Вага нетто (кг)584
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Інші прилади
  • Класифікація IFCElectric Appliance
  • Код за ETIMEC000638
  • Назва за ETIMWashing machine
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Опис Uniclass 2015Washer extractors
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Номер OmniClass23-21 41 41 11
  • Заголовок OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit